cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , coloris: gris
| Type de produit | Point test |
| Gamme de produits | FAME 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Pas | 8,2 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 5 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Courant de charge maximal | 24 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
| Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
| Section nominale | 6 mm² |
| Courant de charge maximal | 24 A |
| Couple de serrage point-test | 0,5 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Remarque | La section de conducteur dépend de la cosse utilisée |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Int. nom. | 24 A |
| Tension nominale | 400 V |
| Diamètre de picot | 5,7 mm |
| Pas | 8,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | Enfichage dans l'embase |
| Référence | 3069223 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BE6111 |
| Product key | BE6111 |
| GTIN | 4046356744690 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 317,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 311,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,777 kg CO2e |