Les démarreurs à vitesse variable CONTACTRON sont disponibles dans un grand nombre de variantes : des classes de puissances de 0,25 à 1,5 kW avec et sans filtre CEM ainsi qu'avec une entrée monophasée ou triphasée. Outre la protection contre les modifications accidentelles de l'appareil, le démarreur à vitesse variable CONTACTRON peut être protégé par un code personnalisable. Choisissez le produit adapté à votre application.
Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 230 V AC et 1,5 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge monophasée, avec filtre secteur intégré