CSS 1.5-1/3 - Démarreur à vitesse variable
1201511

The product will comply with CRA requirements

Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 230 V AC et 1,5 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge monophasée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit