CSS 0.25-1/3 - Démarreur à vitesse variable
1201132

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 230 V AC et 0,25 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge monophasée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit