Les démarreurs à vitesse variable CONTACTRON sont disponibles dans un grand nombre de variantes : des classes de puissances de 0,25 à 1,5 kW avec et sans filtre CEM ainsi qu'avec une entrée monophasée ou triphasée. Outre la protection contre les modifications accidentelles de l'appareil, le démarreur à vitesse variable CONTACTRON peut être protégé par un code personnalisable. Choisissez le produit adapté à votre application.
Ventilateur remplaçable pour les démarreurs à vitesse variable CONTACTRON de 35 mm de largeur