CSS 0.75-3/3-EMC - Démarreur à vitesse variable
1201829

The product will comply with CRA requirements

Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,75 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge triphasée, avec filtre secteur intégré

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit