Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot de protection B24, avec verrouillage à clip, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 31,2 mm, joint: non, avec bande de maintien