Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 1"-NPT, coloris: gris argent RAL 7001