Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance