Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, variable, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, Offshore/CEM, sans trou fileté pour raccordement vissé, Joint conducteur (caractéristiques CEM)