PTU 6-T-P
-
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3209530
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section: 0,5 mm2 - 10 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de sectionnement |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Type de raccordement hybride supplémentaire | UT 6 |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
Couple de serrage disrupteur | M3 0,5 ... 0,6 Nm |
Etage 1 en haut 1 | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 41 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 6 mm² |
Etage 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 10 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 41 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 6 mm² |
Etage 1 en haut 1 Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple avec embout TWIN et cône d'entrée isolant | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Largeur | 8,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 6 mm² | 0,72 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Filetage vis | M3 |
Référence | 3209530 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE2233 |
Product key | BE2233 |
GTIN | 4046356981323 |
Poids par pièce (emballage compris) | 25,131 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 25 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | RU |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
SCBI 10-8,15 - Pont à visser 3245134
-
EB 2- 8 - Pont d'insertion 0202154
-
EB 3- 8 - Pont d'insertion 0202141
-
EB 4- 8 - Pont d'insertion 0202142
-
EB 10- 8 - Pont d'insertion 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Pont d'insertion 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Pont d'insertion 3072341
-
D-PTU 6-T - Flasque d'extrémité 3209533
-
ATP-URTK/SP - Séparateur 0311139
-
TPS 3/20/5 - Bornier de test 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis 1212588
-
GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Porte-repère 0828282
-
PT-IL - Matériaux de montage 3208090
-
TS-UK 6-T - Séparateur 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825030
-
UC-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824654
-
UCT-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Bornier de test 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Bornier de test 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Bornier de test 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Bornier de test 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Bornier de test 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Bornier de test 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Bornier de test 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Bornier de test 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Bornier de test 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Bornier de test 3070329
-
PS-8 - Fiche de test 3031005
-
DP PS-8 - Plaque d'écartement 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Fiche de test 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Fiche de test 3048577
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
Avantages
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Le raccordement Push-in s'utilise sur la partie intérieure de l'armoire et le raccordement vissé universel sur la partie du client final
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem