Los contadores de energía AC EMpro son compatibles con aplicaciones monofásicas de 2 conductores, trifásicas de 3 conductores y trifásicas de 4 conductores, y están disponibles en versiones de medición directa o de transformador de corriente. Se pueden medir directamente corrientes hasta 100 A AC en todo el rango de temperatura de -40 °C a +70 °C. La entrada de medición mediante transformador de corriente puede configurarse para transformadores de corriente de 1 A o 5 A, pudiendo parametrizarse la relación de transformación.
Contador de energía trifásico con medición directa hasta 100 A AC, interfaz Modbus/RTU, 2 salidas de pulsos, 4 tarifas (a través de Modbus), temperatura de servicio hasta +70 °C, certificado según la directiva MID. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).