EEM-PM157-SLP - Equipo de medición
1269236

tipo de conexión Conexión por tornillo
Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Contador de energía de corriente continua con medición directa hasta 1000 V/650 A, con interfaces RS-485 para software de programación y para el control de carga DC, corrección de pérdidas del cable de carga, temperatura de servicio hasta +80 °C, certificado para fines de facturación. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Medición directa DC precisa y compacta hasta 650 kW
Electromecánica y firmware a prueba de manipulaciones
Alta fiabilidad gracias a un rango de temperatura ampliado
Integración sin esfuerzo gracias al protocolo punto a punto simplificado
Ideales para procesos de carga de electromovilidad