The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Convertidores de tensión AC y convertidores de tensión DC

Convertidores de tensión AC y convertidores de tensión DC

Convertidores de tensión AC y DC para convertir tensiones de hasta 550 V AC o 1500 V DC en señales analógicas estándar.

Sus ventajas

  • Ilustración precisa del resultado de la medición gracias a nueve rangos de medición de tensión que se ajustan libremente
  • Gran seguridad de servicio y transmisión de señales segura mediante separación galvánica de 3 vías
  • Compensación sencilla de los errores del sensor o de las desviaciones de la medición mediante el ajuste de ZERO/SPAN
  • Medición de altas tensiones de hasta 1500 V DC con nuestros convertidores de tensión de la familia de productos SOLARCHECK
Convertidores de tensión AC y DC de la serie MACX MCR

Convertidores de tensión AC y DC de la serie MACX MCR

Con el convertidor de tensión MACX MCR podrá registrar tensiones continuas y alternas y transformarlas en señales normalizadas analógicas. El transductor de medida MACX MCR-VDC registra tensiones continuas de 0 a ±660 V DC. El convertidor de tensión MACX MCR-VAC detecta tensiones alternas sinusoidales de 0 a 660 V AC. Ocho rangos de medición de tensión perfectamente graduados le permiten lograr una precisión óptima de la medición. La separación galvánica de 3 vías le garantiza una alta seguridad de servicio.

Convertidores de tensión SOLARCHECK

Convertidores de tensión para tensiones continuas de hasta 1500 V DC

Con el módulo de medición de tensión de la familia de productos SOLARCHECK, puede medir tensiones continuas de hasta 1500 V DC y convertirlas en una señal analógica de 2 a 10 V DC. El módulo resulta adecuado tanto para mediciones en sistemas fotovoltaicos conectados a tierra como aislados. También puede utilizar el módulo de medición de tensión de forma flexible fuera del sistema de monitorización en todas las demás aplicaciones de corriente continua como un simple equipo analógico.

Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet