Convertidores de corriente
Tecnología de medición de corriente y tensión
Nuestra cartera de tecnología de medición de corriente y tensión ofrece muchas posibilidades de aplicación: con nuestros convertidores de corriente podrá medir corrientes continuas y alternas de cualquier forma de curva, así como corrientes alternas distorsionadas y convertirlas a múltiples señales normalizadas analógicas. Nuestros convertidores de tensión registran tensiones continuas y tensiones alternas sinusoidales en distintos ámbitos de señales y las transforman también en señales normalizadas analógicas.
Categorías de producto
Sus ventajas
- Registro preciso de corrientes alternas sinusoidales y corrientes distorsionadas con nuestros convertidores de corriente AC
- Medición de corrientes elevadas con cualquier forma de la curva gracias a transductores de medida AC/DC universales hasta 600 A
- Mida tensiones continuas o alternas de hasta 660 V con nuestros convertidores de tensión AC y DC de la serie MACX MCR
- Registre tensiones continuas de hasta 1500 V DC con nuestros convertidores de tensión DC de la familia de productos SOLARCHECK
Convertidores de corriente
Aquí encontrará el transductor de medida adecuado para registrar corrientes continuas, alternas y distorsionadas:
- Convertidor de corriente con gestión basada en web para corrientes de hasta 100 A AC/DC y corrientes distorsionadas
- Convertidor de corriente para corrientes de hasta 600 A AC/DC y corrientes distorsionadas
- Convertidor de corriente para corrientes de hasta 200 A AC y corrientes distorsionadas
- Convertidor de corriente para corrientes de hasta 120 A AC
- Controlador de corriente
Convertidor de corriente con interfaz USB-C y gestión basada en web Configuración intuitiva, medición precisa
La nueva familia de convertidores de corriente ECM-UC le ahorra mucho tiempo gracias a la configuración intuitiva de los equipos mediante la gestión basada en web (WBM). Conecte el equipo fácilmente al PC mediante un cable USB-C estándar. Para realizar los ajustes, abra el WBM en el navegador. No es necesaria una alimentación externa de 24 V.
Los productos ofrecen una elevada precisión de medición de <0,5 % en todos los rangos de medición de 0 a 100 mA hasta 0 a 100 A.
Las variantes Modbus le ofrecen la posibilidad de procesar digitalmente los datos de medición. Los convertidores de corriente ECM-UC funcionan con gran fiabilidad incluso a temperaturas extremas bajo cero y a grandes altitudes.
Convertidores de tensión
Elija el transductor de medida adecuado para registrar tensiones alternas y continuas en diferentes rangos de señales:
- Convertidor de tensión AC para tensiones alternas de hasta 660 V AC
- Convertidor de tensión DC para tensiones continuas de hasta 660 V DC
- Convertidor de tensión DC para tensiones continuas de hasta 1500 V DC