Maniobra de señales para sistemas de E/S universales

Maniobra de señales para sistemas de E/S universales

Diseñe su Universal Marshalling con el sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP. El sistema combina la maniobra y el tratamiento de señales en una solución independiente del sistema de control para su sistema de E/S universal. Los accesorios de entrada-salida enchufables con distintas funciones Interface permiten una configuración universal de los distintos canales. Así es Universal Marshalling, completo desde el campo hasta el nivel del sistema de control.

Sus ventajas

  • Reducción de la duración del proyecto con un enfoque de E/S universal de extremo a extremo
  • Los cambios en la disposición de las E/S se pueden realizar en cada fase del proyecto gracias a los accesorios de E/S enchufables
  • Reducción del número de armarios de control, ya que no se precisan armarios de marshalling adicionales
  • Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las distintas soluciones de sistemas de cableado para la conexión a sistemas DCS
  • Fácil migración a instalaciones existentes al reducir los tiempos de parada durante los trabajos de adaptación

El sistema de maniobras de E/S flexible para su Universal Marshalling

Mapa de imágenes interactivo: Marshalling E/S VIP
Elemento de base
El robusto elemento de base dispone de 8 o 16 ranuras de libre asignación para los módulos de función (accesorios de entrada-salida IOA). El elemento de base (placa) aloja el cableado de campo, transmite las señales de campo a las IOA y de ahí al cable del sistema.
Conexión del sistema de control
La conexión al sistema de E/S es rápida y sencilla mediante cables estándar o específicos del sistema. Dependiendo del elemento de base, existen cables de sistema para las tarjetas de E/S universales de diferentes fabricantes.
Alimentación de tensión
La tensión nominal del sistema es de 24 V DC. Las conexiones para la alimentación de los módulos funcionales IOA son adecuadas para la alimentación redundante o para diferentes potenciales de alimentación, según el elemento de base. Elija entre la conexión por tornillo o la tecnología de conexión push-in según el elemento de base.
Accesorios de entrada-salida IOA
Los IOA son bloques con diferentes funciones de interfaz para el procesamiento de señales. Estos IOA pueden conectarse a la placa en cualquier combinación. Gracias a esta configuración flexible de los canales, el concepto de E/S universales continúa desde el sistema de control hasta el nivel de campo.
Conectores para accesorios de entrada-salida
La conexión entre el módulo de funciones IOA y el elemento de base se establece a través de un conector de 22 polos. Las señales del lado del campo y del lado del sistema de control, así como la tensión de alimentación, se intercambian entre el IOA y el elemento de base. La codificación evita errores al enchufar.
Conexión en campo
Dependiendo del elemento de base, por cada canal se dispone de cuatro o seis bornas de conexión en tecnología de conexión por tornillo o de conexión push-in en el lado del campo. Gracias al enfoque de E/S universales, los canales pueden asignarse en cualquier orden.
Comparación de la topología del cableado de las E/S clásicas y universales

Comparación de la topología del cableado de las E/S clásicas y universales

Marshalling universal desde el campo hasta el sistema de control

El sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP es la combinación compacta de cableado del sistema, interfaz y marshalling en un módulo.

  • Cableado del sistema: cableado con plataformas de E/S universales
  • Interfaces: equipamiento flexible con accesorios de entrada-salida (IOA) analógicos y digitales, p. ej., acondicionadores de señal, transductores de medida y relés
  • Marshalling: conexión con los equipos de campo y maniobra de las señales
IOA enchufables para Marshalling E/S VIP

Las funciones de interfaz para su Universal Marshalling

Los accesorios enchufables de entrada-salida (IOA) flexibles son bloques con diferentes funciones eléctricas para el procesamiento de señales: Universal Marshalling desde el campo hasta el sistema de control.

Están disponibles los siguientes IOA:

  • Módulos pasivos
  • Relés
  • Relés de seguridad
  • Acondicionadores de señal
  • Transductores de medida
  • Módulos de fusibles
  • Funciones especiales
E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"