Convertidor de temperatura para elementos de base Marshalling E/S VIP: convierte señales de termopares y fuentes de mV y transmite una señal de 0/4 mА ... 20 mA a una carga (activa o pasiva). Parametrizable libremente.
Maniobra de señales para sistemas de E/S universales
Diseñe su Universal Marshalling con el sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP. El sistema combina la maniobra y el tratamiento de señales en una solución independiente del sistema de control para su sistema de E/S universal. Los accesorios de entrada-salida enchufables con distintas funciones Interface permiten una configuración universal de los distintos canales. Así es Universal Marshalling, completo desde el campo hasta el nivel del sistema de control.
Set de fusibles, cantidad: 10 Unidades, corriente nominal: 3,15 A, característica de disparo: lento (T)
Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca para elementos de base Marshalling E/S VIP convierte las señales de las termorresistencias instaladas en la zona Ex y transmite una señal de 0/4 mA ... 20 mA a una carga (activa o pasiva) en la zona segura. Parametrizable libremente.
Relé de acoplamiento SIL enchufable como accesorio de entrada/salida para módulo de zócalo VIP, aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, Safe-State-Off, acopla señales de salida digitales a la periferia, un circuito de disparo, un circuito de retroalimentación, filtro de impulsos de prueba
Set de fusibles, cantidad: 10 Unidades, corriente nominal: 1 A, característica de disparo: lento (T)
Placa separadora Marshalling E/S VIP para la separación segura entre los módulos enchufables con seguridad intrínseca y la fuente de alimentación del módulo de base VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
La placa separadora se monta directamente en el módulo de base entre las IOA enchufables y la fuente de alimentación.
Un par de conectores con bornes de tornillo para conectar al módulo de zócalo VIP con el indicador 17-24.
Un par de conectores con bornes de tornillo para conectar al módulo de zócalo VIP con el indicador 1-8.
Elemento de base Marshalling E/S VIP de 8 canales para uso universal. Todas las conexiones como tecnología de conexión por tornillo. Con el conector COMBICON, compatible con la serie Honeywell C300 RUSIO. Rotulación para los canales 25-32 y pintura.
Conector macho para la compensación de unión fría para termopares, en combinación con los convertidores de temperatura MACX MCR(-EX)-TC...
Sus ventajas
- Reducción de la duración del proyecto con un enfoque de E/S universal de extremo a extremo
- Los cambios en la disposición de las E/S se pueden realizar en cada fase del proyecto gracias a los accesorios de E/S enchufables
- Reducción del número de armarios de control, ya que no se precisan armarios de marshalling adicionales
- Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las distintas soluciones de sistemas de cableado para la conexión a sistemas DCS
- Fácil migración a instalaciones existentes al reducir los tiempos de parada durante los trabajos de adaptación
El sistema de maniobras de E/S flexible para su Universal Marshalling
Comparación de la topología del cableado de las E/S clásicas y universales
Marshalling universal desde el campo hasta el sistema de control
El sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP es la combinación compacta de cableado del sistema, interfaz y marshalling en un módulo.
- Cableado del sistema: cableado con plataformas de E/S universales
- Interfaces: equipamiento flexible con accesorios de entrada-salida (IOA) analógicos y digitales, p. ej., acondicionadores de señal, transductores de medida y relés
- Marshalling: conexión con los equipos de campo y maniobra de las señales
Las funciones de interfaz para su Universal Marshalling
Los accesorios enchufables de entrada-salida (IOA) flexibles son bloques con diferentes funciones eléctricas para el procesamiento de señales: Universal Marshalling desde el campo hasta el sistema de control.
Están disponibles los siguientes IOA:
- Módulos pasivos
- Relés
- Relés de seguridad
- Acondicionadores de señal
- Transductores de medida
- Módulos de fusibles
- Funciones especiales