The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Maniobra de señales flexible para E/S universales

Varias personas en una planta de procesamiento

En la maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S estándar, las señales de campo se clasifican según su tipo de señal en grandes salas de control y, a continuación, se cablean al sistema de control en conductores individuales a través del nivel de interfaz. En cambio, la maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S universales permite una estructura descentralizada con asignación flexible de canales desde el campo al sistema de control. El Marshalling E/S VIP ofrece una solución Plug and Play independiente del sistema de control que combina la maniobra de señales de E/S y el procesamiento de señales en un solo sistema.

Desafíos


Armarios de control para la maniobra clásica de señales de E/S con Termination Carrier

Falta de flexibilidad, elevados costes de cableado y grandes salas de control

En las instalaciones de ingeniería de procesos se tienen que gestionar, en función del tamaño de la instalación, varios miles de señales entre los niveles de campo y de sistema de control para controlar un proceso continuo.
En la maniobra de señales clásica, las señales de campo que llegan en cualquier orden a las salas de control centrales se clasifican primero según su tipo de señal en el nivel de marshalling y se cablean desde allí hasta el nivel de interfaz. En este caso, las señales se procesan a través de acondicionadores de señal, transductores de medida y relés, por ejemplo, y se conectan al nivel de E/S a través de cables del sistema.

Además de requerir más espacio y esfuerzo de cableado, estas soluciones obligan a conocer desde el principio el tipo exacto de señal.

E/S universales: flexibles, pero solo con la tecnología Interface necesaria

Con el enfoque de E/S universales en el nivel del sistema de control conseguirá mejoras en comparación con la maniobra de señales tradicional: en lugar de los bloques de 8/16/32/64 canales para cada tipo de señal, con las tarjetas de E/S universales adaptará los canales individuales a la función necesaria mediante software.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta los problemas existentes con un sistema de E/S universal.

Falta la inclusión de la tecnología Interface necesaria, por ejemplo:

  • Relé para la adaptación de señales a las E/S configuradas como salida digital
  • Bloques Interface con tipo de protección de seguridad intrínseca
  • Acondicionadores de señal y transductores de medida para un procesamiento fiable de las señales, por ejemplo, para separar los bucles de masa y evitar la distorsión de las señales

Nuestra solución


Sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP en las manos

El sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP

Flexibilidad total en el nivel de interfaz y marshalling

El sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP ha sido especialmente diseñado para su uso con sistemas de E/S universales. La solución ofrece la misma flexibilidad a nivel de interfaz y marshalling que los sistemas de E/S universales a nivel de E/S.

El sistema se compone esencialmente de tres bloques:

  1. El elemento de base se monta en el carril DIN estándar, aloja el cableado de campo y proporciona la conexión al sistema de E/S mediante conector.
  2. El segundo bloque es el llamado accesorio de entrada-salida (IOA), que cumple la función de interfaz propiamente dicha.
  3. Un cable de sistema conecta el elemento de base con el sistema de E/S universales.

Sus ventajas El diseño con sistemas de E/S universales en cajas de control descentralizadas e inteligentes supone ventajas decisivas

  • Un producto estándar adaptable a todas las aplicaciones
  • Cajas de control pretestadas con paquete de homologación global
  • Ahorro en armarios de señalización y maniobra
  • Eliminación de cables principales y rutas de cables
  • Reducción significativa del número de puntos de sujeción

La solución de armario de control descentralizada

La estructura rígida del nivel de marshalling, interfaz y E/S en el espacio central de control se rompe con el concepto de E/S universal. La inteligencia se acerca aún más al proceso en el campo. Los Universal Remote Cabinets ofrecen para ello una solución compacta y estandarizada. El sistema de maniobras de E/S flexible se encarga de la maniobra y el procesamiento de las señales.

Solución de armario de control descentralizada

Solución de armario de control descentralizada

Conclusión


Sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP

E/S universales que ahorran espacio y son flexibles desde el campo hasta el nivel del sistema de control

La maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S universales se convierte en algo verdaderamente universal con Marshalling E/S VIP: el sistema de maniobra de señales de E/S flexible es una solución independiente del sistema de control que combina la maniobra y el procesamiento de señales de E/S en un solo sistema. Los flexibles módulos de función enchufables permiten configurar los canales individualmente, de forma continua desde el nivel de campo hasta el del sistema de control.

Con los armarios remotos universales (Universal Remote Cabinets) se evita la necesidad de armarios Interface y de maniobra grandes. La adaptación de un diseño modular no solo ha eliminado algunos componentes por completo, sino que también ha hecho que los componentes necesarios sean más compactos para que quepan en un armario más pequeño.