Almacenes de plástico para CMS-P1-Plotter. Para el alojamiento de 2 esteras Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 20 tiras de señalización de conductores LBHZ
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 1,5 mm
Unidad de control para los sistemas de gravado ENGRAVING UNIT y P1 ENGRAVING UNIT
Fresa de metal duro y macizo, 2 filos cortantes, anchura de fresado: 0,4 mm
Cable de conexión, de recambio, entre la unidad de aspiración y la unidad de control
Almacenes de plástico para CMS-P1-Plotter. Para la recepción de 3 esteras Wieland tipo 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 u 80
Grupo de vacío, capacidad de aspiración: 7,4 m3/h, potencia del motor: 0,37 kW, tensión de servicio: 230 V AC/ 50 Hz
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 2 esteras WAGO WSB 4
Adaptador de recambio como conexión entre el tubo flexible de aspiración y el husillo de gravado
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.