Pieza de recambio, Estera autoadhesiva para fijar los materiales de rotulación / placas de grabado a la unidad de grabado GRAV 32. El revestimiento de doble cara elimina la necesidad de elementos auxiliares para el pegado y la sujeción.
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Anillos de fijación, para el ajuste previo de las herramientas de mecanización
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 0,3 mm
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 0,5 mm
Cartuchos de limpieza, con tapones de cierre de recambio, 2 cartuchos de 10 ml de líquido de limpieza cada uno 2 tapones para los rotuladores marcadores CMS-PEN... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Casquillo de seguimiento, para la exploración mecánica de superficies
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 1,0 mm
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 1,0 mm
50 placas de soporte para señalizadores, para el depósito de plumas de los sistemas de plotter
Cargador, para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para el alojamiento de UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.