Esteras adhesivas para fijar placas de grabado sobre la grabadora CMS GRAV 32, dimensiones: 305 x 400 x 3 mm
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 3,0 mm
Fresa de metal duro y macizo, 2 filos cortantes, anchura de fresado: 2,0 mm
Set de recambio, compuesto por: 1x tubo de soporte, 1x pinza, 1x escuadra de sujeción para fijar el tubo flexible de aspiración y el cable de conexión
Adaptador de aluminio, para la fijación del P-PEN durante la rotulación con plotter
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 1 estera Weidmüller Multicard universal
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,3 mm
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 3 esteras de tiras planas Zack
Almacén, para CMS-P1-PLOTTER, para alojamiento de UC1-TM..., UC1U-TM...
Cargador, para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para el alojamiento de UC-EMP..., UC-EMLP...
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.