Inserto en el almacén de herramientas, alojamiento para herramientas de repuesto para el almacén de herramientas
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,2 mm
Accesorios
Tornillo de repuesto para buril para CMS-GRAV
Buril, para husillo para grabado CMS-GRAVUR KGS 1, metal duro, anchura de corte: 0,1 mm
Buril, para husillo para grabado CMS-GRAVUR KGS 1, metal duro, anchura de corte: 3,0 mm
Buril, para husillo para grabado CMS-GRAVUR KGS 1, metal duro, anchura de corte: 0,5 mm
Correa de accionamiento de repuesto para KGS 2
Surtido de buriles, compuesto cada uno por 1 CMS-GTM 0,1 hasta CMS-GTM 3,0
Accesorios
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.