Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Tenaza de crimpado, para conectores de crimpado COMBICON con sección de 0,50 ... 1,50 mm2, cierre a presión desbloqueable, engarce paralelo preciso, introducción frontal, incl. ayuda para posicionamiento