Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Tenazas para prensar, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09