Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Matriz, para Crimpfox-M, para conector enchufable coaxial: RG 174, RG 179 / BNC / TNC, embalada en una caja alineable de almacenamiento