Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, negro, codificación: no, diámetro exterior del cable: 4 mm ... 8 mm
Empalmador de cables para el cableado de señales, datos y potencia
Las extensiones de cables y la reparación de cables dañados son retos habituales de cualquier electricista. Con cables para la transmisión de señales, potencia o datos, así como con empalmadores de cables, estas tareas se pueden realizar de forma rápida y fiable. Phoenix Contact le ofrece empalmadores de cables con conexión por tornillo o conexión por corte de aislante IDC para una conexión de conductores desde 0,14 mm² hasta 6 mm².
Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, negro, con dos tuercas QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 5 mm ... 7 mm y 7 mm ... 9,5 mm
Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, con dos tuercas QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 9 mm ... 14 mm
Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, negro, con dos tuercas QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 10 mm ... 13 mm
Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, con dos tuercas QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm
Empalmador de cables QUICKON, negro, 4+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, para diámetros de cable de 6 mm ... 11 mm.
Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, negro, con una tuerca QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 5 mm ... 7 mm y 7 mm ... 9,5 mm
Empalmador de cables QUICKON, negro, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para diámetro de cable 12 mm ... 20 mm.
Empalmador de cables, 8 polos, sin halógenos, apantallado, conexión con borne de conexión por corte de aislamiento, material de la carcasa: fundición inyectada de cinc, niquelado, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm
Empalmador de cables QUICKON, negro, 4 polos sin PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, para diámetros de cable de 6 mm ... 12 mm.
Sus ventajas
- Reparación rápida o prolongaciones de cables mediante empalmadores de cables: en combinación con el conector también como conexión de acoplamiento
- Sumamente robustas: cajas en los índices de protección IP68/IP69K e IK08 para un amplio campo de aplicación
- Máxima seguridad: conexión fiable gracias a la codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto
- Innovadores y con ahorro de tiempo: empalmadores de cables con conexión por corte de aislante QUICKON para ahorrar hasta un 80 % de tiempo en la conexión in situ
- Transmisión fiable de señales y datos: apantallamiento de 360° en entorno con carga electromagnética
Empalmadores de cables de la serie QPD
Experimente la eficacia de los empalmadores de cables de la serie QPD de Phoenix Contact. Los compactos empalmadores de cables facilitan enormemente la prolongación o reparación de cables. Gracias a la avanzada tecnología de conexión por corte de aislante IDC, podrá reducir sus costes de trabajo hasta en un 80 %. De este modo, podrá completar sus trabajos eléctricos en un abrir y cerrar de ojos. Los empalmadores de cables QPD son una ayuda indispensable para cualquier electricista – por ejemplo, en obras, en la fabricación de maquinaria e instalaciones o en instalaciones eléctricas en general.
Instalación rápida sin herramientas especiales
La distribución de energía no tiene por qué llevar mucho tiempo. Así lo demuestran los empalmadores de cables QPD. La conexión rápida IDC funciona sin pelar los hilos trenzados. Para su instalación, no se necesitan costosas herramientas especiales. Vea el vídeo para comprobar lo fácil que es la instalación.