El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa empotrada D15, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, altura: 26 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana