El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M25, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, Estándar