El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: D25, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2