El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Adaptador de bornes HEAVYCON con inserto de machos, serie D64, 64 polos, conexión de tierra a la izquierda para el lado derecho del armario de distribución, conexión por tornillo