El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: PA, recta, altura: 99,5 mm, prensaestopas: sin, Pasacables adaptador para el sistema de entrada de cables CES, Posibilidad de combinación óptima con insertos de contactos modulares