El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo axial, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia