El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa empotrada DCC06, con brida transversal, material: PA 6, altura: 30,5 mm, prensaestopas: sin, Suministro de energía en centros de datos