El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas metálico con brida para tracción compensada, longitud de rosca: 8 mm, margen estanco de cable: 24-33 mm, margen de sujeción: 26-36 mm, SW 50, rosca: M40