El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Adaptador de bornes HEAVYCON con inserto de hembras, serie D40, 40 polos, conexión PE a la izquierda para el lado derecho del armario de distribución, conexión Push-in