El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa de superficie B16, para brida transversal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M32, altura: 84 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción