El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Contacto crimpado, serie: HC-M-...-25, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 6 mm, sección de conexión: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , material contacto: Aleación de Cu