El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: negro intenso, con compensación de tracción externa