Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 23- 22, salida de cables: recta, Ethernet