Cajas para electrónica modulares ME

Cajas para electrónica modulares ME en forma de copa de fácil montaje

Con las cajas para electrónica modulares de la serie ME, las placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos con un tiempo de montaje breve. La tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño de equipos adecuado para cada aplicación. Las cajas modulares en forma de copa permiten realizar soluciones versátiles para la transmisión de señales, datos y potencia.

Go to Product Detail Page for item 2735564
ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN - Parte inferior de la carcasa
ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN - Parte inferior de la carcasa
2735564

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con 2 contactos FE, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 35,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: verde (similar RAL 6021), puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, Conector de bus: 10 contactos en paralelo, 2 contactos en serie

Go to Product Detail Page for item 2201860
ME 35 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Parte inferior de la carcasa
ME 35 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Parte inferior de la carcasa
2201860

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con 2 contactos FE, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 35,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, Conector de bus: 10 contactos en paralelo, 2 contactos en serie

Go to Product Detail Page for item 2278319
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2278319

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MCO 1,5/..-G1L, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

Go to Product Detail Page for item 2200543
ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Parte inferior de la carcasa
ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Parte inferior de la carcasa
2200543

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con 4 contactos FE, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, Conector de bus: 10 contactos en paralelo, 2 contactos en serie

Go to Product Detail Page for item 2200486
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2200486

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1PR, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Go to Product Detail Page for item 1090049
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN
1090049

Conector de bus para carril DIN, color: gris, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, familia de artículos: TBUS5-17,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Go to Product Detail Page for item 2200484
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Conector para placa de circuito impreso
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Conector para placa de circuito impreso
2200484

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 16 A (ver curva derating), tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTBT 2,5 HC/..-STP, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

  • Gran gama de conectividad para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Diseño en forma de copa para reducir los tiempos de montaje
  • Conectores de bus para carril opcionales con cinco o cuatro contactos paralelos y un contacto de serie para una comunicación eficiente entre módulos
  • Contacto de tierra funcional integrado en la caja y conector de bus con hasta 12 polos
  • Al ejercer una presión específica sobre el gancho de bloqueo, p. ej. con un destornillador, puede abrir la caja con comodidad.
Muestra gratuita
Pruebe las cajas modulares de la serie ME

¿Desea probar las cajas para electrónica de la serie ME en forma de copa fáciles de montar? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ME
Configurador de cajas para electrónica ME en forma de copa de fácil montaje

Configurador de cajas para electrónica en forma de copa de fácil montaje

¿Quiere conectar hasta 120 polos a un módulo? - Elija la configuración de caja ME adecuada para usted de entre una gama de tamaños y partes superiores de caja. También puede utilizar un conector de bus para establecer comunicación con otros módulos del carril DIN.

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Cajas de la serie ME de un vistazo

Cajas modulares ME en forma de copa de fácil montaje
Comunicación eficiente de los módulos
Los conectores de bus para carril opcionales permiten una comunicación entre módulos eficiente.
Comunicación eficiente de los módulos
Tecnología de conexión variable
Tecnología de conexión en pasos de 3,5 a 7,5 mm para una amplia gama de aplicaciones.
Tecnología de conexión variable
Conectores
Conectores para placa de circuito impreso de la serie PSPT para una conexión push-in sencilla y rápida.
Conectores
Varios niveles de conexión
Hasta tres niveles de conexión en diferentes pasos.
Varios niveles de conexión
Integración de accesorios
La integración de las pantallas es posible gracias a las tapas de caja especiales de gran tamaño.
Integración de accesorios
Vídeo de animación de las cajas para electrónica ME y ME MAX
Vídeo de animación de las cajas para electrónica ME y ME MAX YouTube

ME y ME MAX: sistemas de caja en diseño modular flexible

Las cajas para electrónica ME y ME MAX reducen el esfuerzo de cableado gracias al bus de carril DIN integrado y al diseño modular. Los numerosos accesorios y las diversas opciones de adaptación, incluso en la anchura de la caja, amplían la gama de soluciones de caja personalizadas.

Caja fabricada con un sistema modular fácil de montar

Cajas para placas de circuito impreso equipadas
Presión sobre el gancho de bloqueo en una caja con un destornillador
Conectores de bus para carril
Cajas de bus ME con contacto de tierra funcional integrado
Conductores de luz HS LC para cajas para electrónica
Cajas para placas de circuito impreso equipadas

Las placas de circuito impreso equipadas y la tecnología de conexión correspondiente pueden equiparse y soldarse en una sola operación. Utilice las bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in hasta en dos niveles de conexión y las bornas enchufables hasta en tres niveles de conexión para su aplicación. Puede montar rápidamente la caja para carril mediante bloqueo.

Presión sobre el gancho de bloqueo en una caja con un destornillador

Al ejercer una presión específica sobre el gancho de bloqueo, p. ej. con un destornillador, puede abrirse la caja con comodidad en caso de trabajos de mantenimiento o asistencia.

Conectores de bus para carril

El conector de bus para carril de 5 polos se utiliza para el suministro de energía y para la transmisión de datos en serie y en paralelo. Se monta en el carril DIN y permite una comunicación eficaz de los módulos con cinco contactos paralelos o cuatro paralelos y uno en serie. De este modo, se conectan varios módulos montados. Cuando se retira un equipo del conjunto, la cadena de contactos no se interrumpe en el caso de los contactos paralelos. Con cinco contactos dorados, son posibles transmisiones de hasta 8 A y 125 V.

Cajas de bus ME con contacto de tierra funcional integrado

Las cajas de bus ME son variantes de las cajas para electrónica modulares ME con una conexión transversal integrada. Las versiones con contactos paralelos de 5 o 10 polos, así como con dos contactos en serie adicionales, ofrecen amplias posibilidades de aplicación. Las versiones con un contacto de tierra funcional integrado en la base de la caja permiten conectar la placa de circuito impreso insertada directamente al carril DIN con toma de tierra.

Conductores de luz HS LC para cajas para electrónica

Los conductores de luz HS LC para cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones y adaptadas de forma óptima a las mismas. Además, los conductores de luz poseen una resistencia a descargas electrostáticas. Las espigas a presión permiten un montaje sencillo en la placa de circuito impreso. Bajo demanda, procesamos las cajas para electrónica en la medida necesaria como un servicio para usted.

Vídeo de manipulación para facilitar el montaje de la caja para electrónica de la serie ME
Vídeo de manipulación para facilitar el montaje de la caja para electrónica de la serie ME YouTube

Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie ME

Monte la caja para carril de la serie ME en unos pocos pasos. Gracias al principio de copa, el montaje es fácil. En poco tiempo, sus placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos de fácil instalación para la aplicación de su equipo.

Cajas modulares de la serie ME MAX montadas sobre un carril DIN

Pueden combinarse con las cajas para electrónica de la serie ME MAX

Las dos series de cajas ME y ME MAX, con sus respectivos puntos fuertes, pueden combinarse en una aplicación mediante conectores de bus para carril.

Ideales para estas industrias

Además de utilizarse para una gran variedad de aplicaciones, la caja ME es adecuada, entre otras, para las siguientes industrias.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.