Las placas de circuito impreso equipadas y la tecnología de conexión correspondiente pueden equiparse y soldarse en una sola operación. Utilice las bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in hasta en dos niveles de conexión y las bornas enchufables hasta en tres niveles de conexión para su aplicación. Puede montar rápidamente la caja para carril mediante bloqueo.
Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (3MSTBO), anchura: 10 mm, altura: 16,35 mm, profundidad: 18,5 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)