En el montaje eficiente de un equipo, la caja utilizada influye de forma decisiva. Las cajas para electrónica de la serie ME MAX permiten un fácil bloqueo de las piezas individuales entre sí. Además, las cajas de semiarmazón pueden ampliarse fácilmente con secciones centrales, lo que da lugar a una anchura ampliable modularmente.
Caja para carril DIN, Caja completa, diseño alto, con opción TBUS, con conexión por tornillo, anchura: 6,3 mm, altura: 93,1 mm, profundidad: 101,2 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional)