Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 17 polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, conector macho recto SPEEDCON M12, codificado A, en conector hembra recto, M12-SPEEDCON, longitud de cable: 5 m