Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: S, a Hembra acodado M12, codificación: S, longitud de cable: Entrada libre (0,3 ... 40 m), para corriente alterna hasta 12 A/690 V