Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KSH, M23-Hembra, acodado giratorio, -120° a la izquierda/120° a la derecha, número de polos: 4+4+4+PE, tipo de bloqueo: SPEEDCON, longitud de cable: 2 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición