Tecnología de conexión para su estación de recarga basada en placas de circuito impreso

Aumente la disponibilidad y rentabilidad de sus estaciones de recarga para electromovilidad y cargadores domésticos con la tecnología de conexión de alta calidad.
Cargador doméstico para cargar el coche eléctrico

Conexión óptima de potencia y datos

La rapidez y fiabilidad de los cargadores domésticos y las estaciones de recarga son cruciales para el éxito de la electromovilidad. Para aumentar su disponibilidad y rentabilidad, son importantes unos plazos de instalación cortos y unos costes de mantenimiento bajos. La conexión rápida y segura de la alimentación de red, de los cables de carga y de las líneas de señal se consigue con la tecnología de conexión para placa de circuito impreso y de campo intuitiva y duradera de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Conexión segura a la red gracias a la intuitiva tecnología de conexión por palanca
  • Conexión multiconductor con tecnología de conexión por tornillo aceptada en todo el mundo
  • Rápido cableado interno con tecnología de conexión push-in sin herramientas
  • Alimentación de varios cargadores domésticos mediante un solo cable con conectores para campo
  • Servicio in situ cómodo gracias a los conectores para datos normalizados

Descubra la tecnología de conexión de cargador doméstico Productos seleccionados para la conexión óptima de energía y datos

Mapa de imágenes interactivo: cargador doméstico basado en placa de circuito impreso
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Para la alimentación de red, las bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca permiten la conexión sin herramientas de conductores con secciones de hasta 25 mm². La posición inequívoca de la palanca de accionamiento en color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.
Ir a los productos
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Bornas para placa de circuito impreso push-in
Las bornas para placa de circuito impreso push-in permiten la conexión sin herramientas y con ahorro de tiempo de conductores con secciones de 1,5 a 35 mm² dentro del cargador doméstico. La conexión de conductores vertical, horizontal o inclinada opcional permite un uso flexible.
Ir a los productos
Bornas para placa de circuito impreso push-in
Bornas para placa de circuito impreso para conexión de potencia compacta de hasta 41 A
Ideal para el cableado de potencia interno para conectar transformadores de corriente, tomas de corriente o cables de carga. Su diseño compacto sin cuerpo aislante permite el uso con ahorro de espacio hasta 41 A. De este modo, se cubren las clases de potencia de los cargadores domésticos. El posible proceso de soldadura THR ofrece ventajas en la producción de grandes series.
Ir a los productos
Bornas para placa de circuito impreso para conexión de potencia compacta de hasta 41 A
Conector RJ45
Junto con las instalaciones fotovoltaicas y los sistemas de acumuladores de energía, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conectores RJ45 para la integración en la gestión de la energía. Tanto los conectores para placa de circuito impreso como los conectores confeccionables en campo, así como una completa gama de latiguillos con diversos tipos de cable, permiten una transmisión de datos a alta velocidad de hasta 10 GBit/s.
Ir a los productos
Conector RJ45
Conectores USB
Los parámetros para la puesta en servicio pueden introducirse y comprobarse mediante interfaces estandarizadas. Para ello, Phoenix Contact ofrece conectores para placa de circuito impreso USB y latiguillos. El tipo A y tipo C están disponibles en las versiones USB 2.0, USB 3.0 y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 en diferentes combinaciones.
Ir a los productos
Conectores USB
Conectores para placa de circuito impreso
Los conectores para placa de circuito impreso se utilizan para conectar conductores a placas de circuito impreso para la transmisión de señales, datos y potencia. De 1,5 a 35 mm², siempre encontrará la solución adecuada para su cargador. Si es necesario, el equipo puede diseñarse para ser enchufable y modular. Esto permite el uso flexible de distintas unidades funcionales según la disponibilidad, la rentabilidad y la sostenibilidad.
Ir a los productos
Conectores para placa de circuito impreso
Conectores placa a placa
El módulo HMI puede conectarse de forma rápida y segura mediante los conectores placa a placa del programa FINEPITCH. Se ofrecen soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de señales y de datos. Alinee las placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños.
Ir a los productos
Conectores placa a placa
Cables de carga AC
Los cables de carga de modo 3 CHARX connect son adecuados para la carga AC de vehículos eléctricos. Alcanzan potencias de carga de hasta 22 kW y están disponibles para los estándares de carga NACS, tipo 1, tipo 2 y GB/T.
Ir a los productos
Cables de carga AC
Tomas de carga AC
Las tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2 se montan en estaciones de recarga AC y cargadores domésticos, y permiten la carga AC mediante cables de carga móviles de hasta 22 kW. Gracias al sistema modular, el diseño y la gama de funciones pueden personalizarse.
Ir a los productos
Tomas de carga AC
Prensaestopas y conectores para instalaciones
Los cables para la alimentación y también para la conexión de datos deben introducirse en el cargador doméstico de forma que queden protegidos frente al agua y el polvo. Los prensaestopas son una solución de eficacia probada. Por otro lado, nuestros conectores para instalaciones QPD y PRC ofrecen una conexión de alimentación enchufable.
Ir a los productos
Prensaestopas y conectores para instalaciones

Tecnología de conexión fiable para estaciones de recarga DC: eficaz, compacta y fácil de instalar Las tecnologías de semiconductores más recientes y una sofisticada gestión térmica permiten que las estaciones de carga rápida DC sean cada vez más compactas – eficientes, escalables y altamente integradas. La tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact permite altas corrientes y tensiones para la electrónica de potencia y una transmisión fiable de señales y datos con una alta densidad de empaquetado.

Mapa de imágenes interactivo: Tecnología de conexión para estaciones de recarga DC
Conexión para placas de circuito impreso para controles de carga
El control de carga controla y monitoriza el proceso de carga. El controlador se utiliza para la comunicación interna y externa, p. ej., a través de CAN, Modbus y LTE. Los conectores de diseño compacto y tecnología de conexión rápida ofrecen la solución óptima.
Ir a los productos
Conexión para placas de circuito impreso para controles de carga
Bornas para carril para la distribución de potencia y señales
Con nuestras bornas para carril, las señales y la potencia se distribuyen de forma clara en la estación de recarga. El montaje de las bornas para carril en estaciones de recarga DC se simplifica mediante diversas tecnologías de conexión con diferentes secciones y colores.
Ir a los productos
Bornas para carril para la distribución de potencia y señales
Conectores para datos
Para la conexión de datos entre el sistema de control, la pantalla y la unidad de pago se necesitan conexiones de datos estables. Ya sea USB, RJ45 o COAX – ofrecemos la interfaz de equipo y el cableado adecuados para cada protocolo.
Ir a los productos
Conectores para datos
Conectores placa a placa
Para la conexión de varias placas de circuito impreso, resultan adecuados tanto los conectores placa a placa como los conectores cable a placa – p. ej., para acoplar la unidad del sistema de control a la pantalla.
Ir a los productos
Conectores placa a placa
Otras conexiones de equipos
Las unidades funcionales adicionales, como relés de seguridad, monitorizaciones de aislamiento, módulos de potencia, contactores DC y módulos de protección contra sobretensiones, requieren una tecnología de conexión permanentemente fiable para señales, datos y potencia.
Ir a los productos
Otras conexiones de equipos
Alimentación con PTPower
La alimentación de red y la distribución de la energía a los distintos módulos de potencia requieren corrientes y secciones elevadas. La conexión se realiza in situ cuando se pone en servicio la estación de recarga. La tecnología de conexión rápida intuitiva y segura ahorra tiempo y garantiza una conexión fiable de forma permanente.
Ir a los productos
Alimentación con PTPower
Conexiones de alta potencia para módulos de potencia
Los módulos de potencia enchufables en formato de 19" permiten adaptar modularmente la potencia de una estación de recarga. Los conectores desarrollados por Phoenix Contact están diseñados para potencias elevadas en el funcionamiento continuo y garantizan la disponibilidad de la estación de recarga.
Ir a los productos
Conexiones de alta potencia para módulos de potencia
Tecnología de conexión rápida para conectar el cable de carga
Las bornas de alta potencia T-LOX permiten una conexión rápida y permanentemente fiable de cables de carga hasta 95 mm².
Ir a los productos
Tecnología de conexión rápida para conectar el cable de carga
Conexiones de alta potencia para módulos de potencia
Los módulos de potencia enchufables en formato de 19" permiten adaptar modularmente la potencia de una estación de recarga. Los conectores de Phoenix Contact se han desarrollado para ofrecer potencias elevadas en el funcionamiento continuo y garantizar la disponibilidad de la estación de recarga.
Ir a los productos
Conexiones de alta potencia para módulos de potencia
Distribución de energía con PTPower
La tensión de red trifásica se distribuye a los convertidores AC/DC. Las bornas para carril puenteables de Phoenix Contact permiten una distribución de energía sencilla y compacta.
Ir a los productos
Distribución de energía con PTPower
Alimentación eléctrica fiable
La máxima disponibilidad de la estación de recarga está garantizada, en particular, por las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER con tecnología SFB.
Ir a los productos
Alimentación eléctrica fiable
Protección contra sobretensiones para estaciones de recarga y cargadores domésticos
Con CHARX protect protegerá sus estaciones de recarga y los vehículos eléctricos frente a los daños por sobretensiones, que pueden producirse por el impacto de rayos o por operaciones de conmutación en la red.
Ir a los productos
Protección contra sobretensiones para estaciones de recarga y cargadores domésticos
Medidores de energía multifuncionales
Los medidores de energía multifuncionales EMpro registran la energía absorbida y ofrecen diversas opciones para comunicarlos a sistemas de control y gestión de orden superior.
Ir a los productos
Medidores de energía multifuncionales
Contadores de energía de corriente continua conforme a la ley de calibración
Los contadores de energía utilizados para la facturación permiten facturar los datos energéticos de manera exacta a los centros de costes.
Ir a los productos
Contadores de energía de corriente continua conforme a la ley de calibración
Protección contra sobretensiones para corriente continua
Debido a su diseño, los sistemas de corriente continua, como las estaciones de recarga DC, se comportan de forma diferente a los sistemas de corriente alterna durante el funcionamiento normal y en caso de fallo. Por ello, es necesario utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones especiales.
Ir a los productos
Protección contra sobretensiones para corriente continua

La alta disponibilidad de puntos de recarga, los bajos costes de mantenimiento y los breves tiempos de recarga son cruciales para una amplia aceptación de la electromovilidad. La tecnología de conexión desempeña aquí un papel importante.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Nuestra gama para la conexión de potencia

Benefíciese de nuestros productos para la conexión de red segura e intuitiva de su cargador doméstico. Por regla general, la infraestructura ofrece conductores rígidos de hasta 16 mm² para este fin. En las bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca, la palanca de accionamiento naranja señala la correcta conexión de conductores. El diseño autoblocante de esta tecnología de conexión garantiza un contacto permanente y seguro.

Nuestra gama para la conexión de carga

Con CHARX connect, ofrecemos una amplia gama de sistemas enchufables de carga para una transferencia de potencia segura, fiable y rápida desde la estación de recarga al vehículo eléctrico. La gama incluye tanto cargadores domésticos AC para cargar con corriente alterna como también modernos cargadores domésticos DC para utilizar la corriente continua de la instalación fotovoltaica con mínimas pérdidas de conversión.

Nuestra gama para la transmisión de datos

El programa de conectores RJ45 está disponible para la conexión a la red. Phoenix Contact ofrece conectores para placa de circuito impreso USB y latiguillos para la parametrización durante la puesta en servicio o el mantenimiento. El tipo A y tipo C están disponibles en las versiones USB 2.0, USB 3.0 y USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2 en diferentes combinaciones.

Nuestra gama para proteger la electrónica

La gestión de consumo dinámica se utiliza cada vez más junto con la infraestructura de recarga. Tenemos las cajas adecuadas para que sus controladores maximicen el autoconsumo fotovoltaico y para la gestión de consumo dinámica junto con el cargador y los inversores fotovoltaicos.

FAQ ¿No encuentra su pregunta? Póngase en contacto con nosotros personalmente.

Conexión de potencia de un cargador doméstico con el PRC
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca en un cargador doméstico
Conectores placa a placa y cable a placa
Bornas para placa de circuito impreso PTSPL 6
Formación sobre la tecnología de carga para electromovilidad
Conexión de potencia de un cargador doméstico con el PRC

Con nuestros conectores para campo de la serie PRC, puede conectar varios cargadores domésticos in situ con juegos de cables preconfeccionados. El alto índice de protección IP69K permite un uso seguro en exteriores. El uso de juegos de cables ya preparados ahorra tiempo y evita errores durante la instalación.

Conectores para instalaciones de la serie PRC
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca en un cargador doméstico

Las bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca son una solución ideal. Una palanca de color naranja permite conectar las tres fases, el conductor neutro y PE de forma rápida e intuitiva. El principio de funcionamiento hace que la conexión sea especialmente segura: la palanca se cierra al accionarla y el conductor queda embornado de forma permanente y segura. Existen bornas con entrada de conductor inclinada y horizontal para optimizar el diseño de su equipo.

Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores placa a placa y cable a placa

Con los conectores placa a placa de la gama FINEPITCH​, ​Phoenix Contact​ ofrece soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede alinear las placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños, alturas de apilamiento y números de polos en distintos pasos de​ 0,635 a 2,54 mm.

Conectores placa a placa
Bornas para placa de circuito impreso PTSPL 6

Si solo dispone de un espacio limitado para la conexión de potencia de su cargador doméstico de 22 kW debido al diseño estrecho de su equipo, la borna para placa de circuito impreso PTSPL 6 sin cuerpo aislante es especialmente adecuada:

  • 41 A/1000 V
  • Secciones de cable de 2,5 a 6 mm²
  • Contacto de resorte contactable múltiple
  • Optimizada para el montaje SMT (tecnología de montaje superficial) y THR
  • Producto en cinta o embalaje en caja de cartón

Bornas para placa de circuito impreso PTSPL 6
Formación sobre la tecnología de carga para electromovilidad

Nuestra página "Principios de la tecnología de carga para electromovilidad" proporciona conocimientos básicos sobre la carga de vehículos eléctricos. Descubra:

  • Estándares de carga, conectores de carga y modos de carga de un vistazo
  • Los vídeos muestran cómo funciona una estación de recarga
  • Glosario con términos técnicos explicados de forma sencilla

Principios de la tecnología de carga para electromovilidad

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
ID.Buzz se carga en la estación de recarga HPC

¿Fabrican estaciones de recarga para carril DIN o montaje en bastidor de 19"? Incluso en estos casos, tenemos los productos adecuados para usted

Como fabricante de componentes, suministramos todo el equipamiento para sus estaciones de recarga. Nuestra amplia cartera, desde los cables de carga CCS hasta la gestión de consumo, constituye la base de una infraestructura de recarga de alto rendimiento:

  • Para todas las aplicaciones, ya sea cargador doméstico de AC, estación de recarga de DC o parque de carga HPC
  • Para todo tipo de montaje, ya sea placa de circuito impreso, carril DIN o bastidor de 19"