Sistema de control y monitorización de electrolizadores Aumente la eficiencia y la rentabilidad de sus plantas de electrólisis con nuestras soluciones de control y monitorización escalables, seguras y abiertas.

Electrolizador

Soluciones de automatización para electrolizadores

La electrólisis transforma el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad. De este modo, se genera hidrógeno verde que puede utilizarse directamente o transformarse en combustibles sostenibles, como metano o metanol. Para garantizar que los electrolizadores funcionen de forma eficiente, segura y rentable, son esenciales soluciones de control y automatización precisas. Con PLCnext Technology, Phoenix Contact ofrece una plataforma abierta y modular para la automatización de electrolizadores. Esta integra la seguridad funcional y la ciberseguridad.

Reto


Conversación entre dos personas delante de un electrolizador

Electrolizadores eficientes y rentables

Para reducir los costes de proceso de las plantas de electrólisis, se necesitan soluciones que permitan un funcionamiento eficaz y rentable de la planta. La captación y transmisión de datos de campo es compleja y no debe comprometer la seguridad de servicio. Esto incluye una fuente de alimentación estandarizada, tanto durante el funcionamiento como en reposo.

Igualmente importante es la regulación del proceso de electrólisis, sobre todo al arrancar y apagar la instalación y en caso de fluctuaciones de la energía renovable disponible. Otras tareas son la eliminación del calor del proceso así como el bombeo circulante y el atemperamiento del agua y el electrolito. Además, numerosos parámetros del proceso deben monitorizarse con sensores, en particular la pureza del hidrógeno producido.

Solución


Armarios de control en el electrolizador

Digitalización estandarizada

Con el PLCnext Technology Ecosystem abierto podrá controlar y monitorizar la electrólisis completa con los procesos e instalaciones asociados. La solución también admite conceptos de mantenimiento basados en señales de diagnóstico. PLCnext Technology registra los datos de los sensores de forma sincrónica y los analiza en el formato adecuado. Esto permite controlar los electrolizadores con datos completos y actualizados. De este modo, se reducen los procesos de planificación y toma de decisiones y aumenta la eficiencia de la instalación gracias a la utilización inteligente de los datos. Los análisis asistidos por IA detectan las divergencias del funcionamiento normal en una fase temprana. También es posible la vinculación a bases de datos externas, así como cálculos de modelos y escenarios mediante Matlab Simulink o la PLCnext Technology.

Personas con una tablet delante de un electrolizador

Acceso a plantas de electrólisis descentralizadas

Le ofrecemos varias opciones de acceso remoto seguro a sus plantas de electrólisis. Esto le permite llevar a cabo las tareas de mantenimiento y asistencia técnica de forma rápida y eficaz, así como reducir considerablemente las costosas y lentas intervenciones in situ.

Le ofrecemos nuestra solución mGuard Secure Cloud para la transmisión de datos. Esta solución completa de mantenimiento remoto llave en mano conecta al personal de servicio y las instalaciones de forma segura y fiable a través de Internet. mGuard Secure Cloud utiliza un túnel VPN de alta seguridad y garantiza la confidencialidad, autenticidad e integridad de los datos entre los dispositivos.

Diseño de una solución de ejemplo de control y monitorización

Nuestros productos y soluciones permiten controlar la producción de hidrógeno en la central de conmutación del electrolizador. También monitoriza los niveles del depósito, regula la alimentación de electrolitos y controla los ventiladores, la ventilación y el pretratamiento del agua. También garantizamos la gestión de consumo eléctrico y las aplicaciones relacionadas con la seguridad, incluida la desconexión de emergencia.

Mapa de imágenes interactivo: Diseño de una solución de ejemplo de control y monitorización para plantas de electrólisis
Routers de seguridad
Los routers de seguridad mGuard protegen su red industrial frente al acceso no autorizado de personas o frente al software dañino gracias a sus completas funciones de seguridad.
Más información
Routers de seguridad
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de automatización para preparar su instalación para el IIoT y la Industria 4.0 con la PLCnext Technology.
Más información
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas para la industria
Con la gama de productos COMPLETE line, amplia y adaptada, podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar.
Más información
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas para la industria
Electrónica de potencia DC
Nuestra electrónica de potencia CHARX power de alta eficiencia permite un funcionamiento económico.
Más información
Electrónica de potencia DC
Sistemas de E/S remotas
Le ofrecemos una amplia gama de sistemas de E/S remotas para la instalación en el armario de control y en campo.
Más información
Sistemas de E/S remotas

Contacto

Su persona de contacto Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle en todas las cuestiones electrotécnicas relacionadas con el diseño y el funcionamiento de los electrolizadores.

Garantía y seguridad

Las plantas de electrólisis se enmarcan dentro de la normativa KRITIS para infraestructuras críticas. Además, el aumento de la interconexión exige que la protección, la seguridad y la protección contra explosión se aborden de forma holística. Le ofrecemos productos y soluciones certificados, así como servicios integrales, para minimizar sus riesgos de seguridad y responsabilidad y salvaguardar la productividad de toda su instalación.

Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X
Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X

Los mecanismos de seguridad funcional deben regularse de modo que puedan controlarse los fallos o posibles situaciones de peligro. El mejor modo de lograrlo es mediante un concepto de seguridad personalizado.

Le ofrecemos servicios que cubren todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad. Nuestra amplia cartera de productos también está certificada para aplicaciones de seguridad conforme a las normas IEC 61508 e IEC 61511. Estaremos encantados de ayudarle a mantener al día sus conocimientos con cursos de formación para empleados.

Más información sobre seguridad funcional
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X

Dada la presencia de gases inflamables, la protección contra explosión es de gran importancia en la industria del hidrógeno. Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para cumplir los requisitos en distintas zonas Ex. Si es necesario, también formaremos a sus empleados. También le ayudamos a realizar y documentar la comprobación de la seguridad intrínseca.

Más información sobre la protección contra explosión
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X

La transformación digital y la creciente complejidad de los ciberataques requieren una estrategia de seguridad holística. Además, la aplicación de medidas de ciberseguridad es un imperativo legal. Solo se puede lograr una buena protección contra los ciberataques si se toman medidas técnicas y organizativas que estén coordinadas entre sí.

Por eso, ofrecemos un concepto integral de seguridad de 360° que incluye servicios, soluciones y productos seguros. Esto simplifica la protección de sus instalaciones de manera integral.

Más información sobre la seguridad industrial

Referencias


Referencia del cliente
Acoplamiento de sectores inteligente en Bremerhaven

En HY.City.Bremerhaven, GP Joule ha creado una completa cadena de valor añadido en torno al hidrógeno verde. Nuestra innovadora tecnología de automatización garantiza un acoplamiento de sectores fiable y una conexión remota segura.

Más información sobre la referencia con GP Joule
Estación de repostaje de hidrógeno en HY.City.Bremerhaven

Productos


Armario de control en el electrolizador

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de la tecnología de automatización, conexión y comunicación.