The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Concepto de suministro modular para electrolizadores Una solución modular compuesta por convertidores AC/DC es ideal para alimentar las celdas de electrólisis con corriente continua. Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo un concepto de suministro modular simplifica el mantenimiento y tiene un efecto favorable sobre la disponibilidad y la vida útil de las pilas de electrólisis.

Convertidor AC/DC del sistema CHARX power en el electrolizador

Reto


Una persona instala un módulo rectificador DC en un armario de control

Alternativa escalable al gran convertidor monolítico

Todos los electrolizadores tienen en común la necesidad de corriente continua. La corriente alterna de la red eléctrica pública se rectifica primero mediante convertidores AC/DC. Todavía se utilizan con frecuencia grandes convertidores monolíticos, que se instalan individualmente en cada planta de electrólisis.

Una alternativa es un concepto de suministro modular basado en nuestros convertidores AC/DC del sistema CHARX power. La variedad de topologías posibles que pueden realizarse con los convertidores AC/DC modulares hace que el concepto sea igualmente adecuado para su uso en plantas piloto y electrolizadores a gran escala.

Solución


Armarios de control en planta de electrólisis
Sistemas de control de la familia PLCnext Control
Armario de control con zoom en bornas T-LOX
Armarios de control en planta de electrólisis

Para la alimentación de corriente continua se utilizan convertidores AC/DC CHARX basados en tecnología IGBT o SiC. Con una eficiencia de hasta el 97 %, son claramente superiores a los inversores monolíticos. Gracias a un rango de tensión de salida DC ajustable de 30 a 1000 V pueden adaptarse a la tensión de servicio de diferentes pilas de electrólisis. Tanto la tensión de servicio como la corriente de salida pueden aumentar lentamente con una función de rampa. Los convertidores disponen de separación galvánica interna entre las redes AC y DC. Esto es de vital importancia para el diseño del suministro de energía de muchos electrolizadores.

Sistemas de control de la familia PLCnext Control

Nuestros sistemas de control de la familia PLCnext Control son ideales para el accionamiento. Los sistemas de control disponen de elementos de biblioteca que facilitan la programación. Permiten regular con flexibilidad la tensión y la corriente e integrar fácilmente puntos de datos para la monitorización de estado. Los convertidores CHARX también están equipados con un sistema de bus de libre acceso.

Armario de control con zoom en bornas T-LOX

Gracias al diseño en rack de 19", los módulos caben en cualquier armario de control normalizado. Los módulos se adaptan de forma óptima a las necesidades de potencia de cada módulo de electrólisis. La instalación de los cables de potencia es especialmente sencilla con nuestras bornas T-LOX. Esto hace que la planificación individual de las placas posteriores sea innecesaria. También se pueden añadir otros módulos más adelante de forma rápida y sencilla. El funcionamiento sin placa posterior también favorece el flujo natural de aire y, por tanto, la disipación del calor de los equipos. El servicio y el mantenimiento también se simplifican gracias a la facilidad de uso y a la instalación sin esfuerzo de los equipos.

Estructura gráfica de un caso de uso de redundancia si se produce un defecto en un módulo rectificador

Mayor disponibilidad

Los conceptos de rectificador modular aumentan la disponibilidad en aplicaciones de electrólisis. Si se produce un defecto en un convertidor monolítico de gran tamaño, fallará toda la planta de electrólisis. Sin embargo, con un enfoque modular, solo se omite la parte del módulo de potencia afectada. Dependiendo del diseño de la instalación, incluso el fallo de un módulo de potencia puede compensarse por completo.

Sus ventajas Más información sobre el enfoque modular en nuestro Whitepaper:

  • Mayor vida útil y eficiencia optimizada durante el funcionamiento con carga parcial gracias al cambio de los módulos AC/DC en función del tiempo
  • Mantenimiento y revisión simplificados gracias a la monitorización de estado mediante funciones integradas de monitorización de estado
  • Alta disponibilidad de la fuente de alimentación, ya que el fallo de un módulo rectificador se compensa o reduce de manera eficaz
  • Mayor disponibilidad de las celdas de electrólisis gracias a la tecnología de rectificadores IGBT basada en módulos
  • Diseño personalizado de la unidad de electrólisis en diferentes tamaños gracias a las topologías flexibles
Whitepaper
La sostenibilidad no necesita promesas vacías

Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo aportamos nuestra experiencia en electrotecnia, como socio para un concepto de suministro modular, y simplificamos así el escalado y el mantenimiento de las aplicaciones de electrólisis. Le mostramos las ventajas del enfoque modular de la fuente de alimentación en comparación con los rectificadores monolíticos, y clasificamos las posibles desventajas.

Solicitar Whitepaper
Whitepaper Concepto de suministro modular para electrolizadores

Contacto

Su persona de contacto Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Estaré encantado de asesorarle en el camino hacia un futuro sin emisiones de CO₂ gracias al hidrógeno verde".

Productos


Armario de control en el electrolizador

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de la tecnología de automatización, conexión y comunicación.