Sistema de control y monitorización de celdas de combustible Descubra nuestras soluciones para la automatización, electrificación e interconexión de aplicaciones estacionarias y marítimas de celdas de combustible. En nuestro Whitepaper descubrirá cómo automatizar sus instalaciones de forma segura y eficaz.

Celda de combustible

Automatización de sistemas de celdas de combustible

Las celdas de combustible sustituyen cada vez más a los combustibles fósiles, como los generadores diésel, p. ej., en aplicaciones de alimentación de emergencia, redes de islas o sistemas navales. Para un funcionamiento fiable y eficiente son cruciales soluciones de control y automatización precisas. Con PLCnext Technology, Phoenix Contact ofrece una plataforma abierta y modular para la automatización de sistemas de celdas de combustible. Esta integra la seguridad funcional y la ciberseguridad.

Reto


Módulos de celdas de combustible

Funcionamiento eficaz y seguro

Un funcionamiento seguro y una larga vida útil son decisivos para que las celdas de combustible se acepten de manera generalizada. Para conseguir la potencia de salida deseada, se combinan varias pilas de celdas de combustible entre sí. Esta combinación de pilas requiere soluciones que transmitan tanto corriente como señales de datos.

Un funcionamiento eficaz requiere una monitorización y una regulación continuos de los parámetros del proceso más importantes. Entre ellos se incluyen, p. ej., la temperatura dentro de las pilas, las presiones del combustible y del aire u oxígeno, así como los parámetros eléctricos de las pilas. El alcance de estas funciones requiere un sistema de control automático. Al mismo tiempo, debe garantizarse en todo momento la seguridad de todo el sistema de celdas de combustible y debe disponerse de un concepto de seguridad adecuado.

Solución


Funcionamiento inteligente de celdas de combustible

Nuestro ecosistema PLCnext Technology controla y monitoriza las aplicaciones de celdas de combustible de forma eficaz y segura, ya sea en aplicaciones de alimentación de emergencia, como instalación de sustitución de red o en un entorno marítimo. La arquitectura modular compuesta por PLCnext Control y E/S Axioline integra todos los sensores y actuadores relevantes. Además de la adquisición de señales estándar, también es posible integrar señales críticas para la seguridad mediante módulos de E/S de seguridad funcional y la integración de señales de seguridad intrínseca.

Gracias a la certificación IEC 62443 y al uso coherente de interfaces de comunicación abiertas, puede conectar su aplicación de celdas de combustible fácilmente y con seguridad IT a sistemas de adquisición de datos de orden superior. Más información en nuestro vídeo.

Un hombre con una tablet delante de una aplicación Power-to-X

Acceso a celdas de combustible descentralizadas

Los sistemas de celdas de combustible son ideales para un uso descentralizado. Existen varias soluciones para el acceso remoto seguro, que apoyan de forma eficaz los trabajos de mantenimiento y asistencia técnica y reducen significativamente las intervenciones in situ.

MGuard Secure Cloud permite una transmisión de datos segura y fiable a través de Internet. La solución de mantenimiento remoto llave en mano conecta al personal de asistencia técnica y las instalaciones a través de conexiones VPN cifradas. Esto garantiza en todo momento la confidencialidad, autenticidad e integridad de los datos transmitidos.

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras soluciones de automatización abiertas para el funcionamiento seguro de sus aplicaciones de celdas de combustible.
Whitepaper Celdas de combustible

Qué encontrará en nuestro Whitepaper

  • Automatización e interconexión del sistema de celdas de combustible gracias a conceptos modulares abiertos a la tecnología
  • Funcionamiento de las celdas de combustible en el rango óptimo y con un alto rendimiento gracias al sistema de control abierto
  • Seguridad integral para sistemas de celdas de combustible gracias a soluciones y productos para la protección contra explosión, la seguridad funcional y la ciberseguridad

Diseño de una solución de ejemplo de control y monitorización

Las celdas de combustible pueden perder una cantidad considerable de rendimiento si se desvían ligeramente de las condiciones óptimas de funcionamiento. Por lo tanto, es necesario monitorizar y controlar los parámetros críticos de funcionamiento, incluidas las temperaturas y las presiones de servicio, así como los parámetros eléctricos de la pila. Se necesitan conexiones de alimentación, señales y datos a gran escala para el funcionamiento seguro y fiable de las celdas de combustible.

Mapa de imágenes interactivo: Estructura de una solución de ejemplo de control y monitorización para celdas de combustible
Routers de seguridad
Los routers de seguridad mGuard protegen su red industrial frente al acceso no autorizado de personas o frente al software dañino gracias a sus completas funciones de seguridad.
Más información
Routers de seguridad
PLC y E/S
Automatización inteligente de su aplicación de celdas de combustible con PLC y E/S adecuados.
Más información
PLC y E/S
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas de la industria
Con la gama de productos COMPLETE line amplia y adaptada podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar.
Más información
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas de la industria
Electrónica de potencia DC
Nuestra electrónica de potencia CHARX power de alta eficiencia permite un funcionamiento económico.
Más información
Electrónica de potencia DC
Cables de señales y potencia
Con los cables confeccionados para la transmisión de señales y potencia es posible conectar sensores y actuadores en campo de forma rápida y cómoda.
Más información
Cables de señales y potencia
Escuchar el podcast ahora
Automatización abierta de celdas de combustible

Silenciosas, limpias y eficientes – las celdas de combustible convierten la energía química en energía eléctrica. Se consideran la clave de la descarbonización. En el podcast, Thomas Oesselke, de Phoenix Contact, explica qué tiene que ver la "combustión en frío" con el hidrógeno verde. También descubrirá cómo proteger infraestructuras críticas y por qué para ello es imprescindible la ciberseguridad. Con apasionantes ejemplos prácticos – desde un túnel en Suiza hasta el Outback de Australia.

Escuchar el podcast ahora
Podcast: Automatización abierta de celdas de combustible

Garantía y seguridad

Si las celdas de combustible van a utilizarse también en infraestructuras críticas, se requiere una amplia protección contra los ciberataques. Garantizar la conformidad de la instalación con respecto a la seguridad funcional y la protección contra explosión también resulta clave. Trabajamos con nuestros clientes para analizar a fondo los riesgos potenciales y elaborar un concepto de seguridad adecuado.

Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X
Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X

Los mecanismos de seguridad funcional deben regularse de modo que puedan controlarse los fallos o posibles situaciones de peligro. El mejor modo de lograrlo es mediante un concepto de seguridad personalizado.

Le ofrecemos servicios que cubren todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad. Nuestra amplia cartera de productos también está certificada para aplicaciones de seguridad conforme a las normas IEC 61508 e IEC 61511. Estaremos encantados de ayudarle a mantener al día sus conocimientos con cursos de formación para empleados.

Más información sobre seguridad funcional
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X

Dada la presencia de gases inflamables, la protección contra explosión es de gran importancia en la industria del hidrógeno. Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para cumplir los requisitos en distintas zonas Ex. Si es necesario, también formaremos a sus empleados. También le ayudamos a realizar y documentar la comprobación de la seguridad intrínseca.

Más información sobre la protección contra explosión
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X

La transformación digital y la creciente complejidad de los ciberataques requieren una estrategia de seguridad holística. Además, la aplicación de medidas de ciberseguridad es un imperativo legal. Solo se puede lograr una buena protección contra los ciberataques si se toman medidas técnicas y organizativas que estén coordinadas entre sí.

Por eso, ofrecemos un concepto integral de seguridad de 360° que incluye servicios, soluciones y productos seguros. Esto simplifica la protección de sus instalaciones de manera integral.

Más información sobre la seguridad industrial

Referencias


Productos


Armarios de control en la instalación Power-to-X

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de los ámbitos de la conexión, la comunicación y la tecnología de automatización.