The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Time Sensitive Networking (TSN) como facilitador de la IA

14.11.2023
Sistema TSN completo para aplicaciones de IA

En la feria de automatización SPS celebrada en Núremberg (Alemania), Phoenix Contact presenta por primera vez un sistema TSN integrado compuesto por un sistema de control y switches gestionados para Profinet. El sistema TSN permite la realización de redes convergentes de IT/OT, incluso para aplicaciones de IA como el Machine Learning.

Hoy en día, las aplicaciones de IT y OT suelen realizarse en redes separadas para no sobrecargarlas y para garantizar la comunicación crítica en tiempo real. Una red convergente que se utilice por igual en aplicaciones de IT y OT alberga un gran potencial, en su mayor parte sin explotar. La red convergente es especialmente útil para aplicaciones de IA, como la detección de anomalías ópticas: en ella se deben transportar grandes cantidades de datos del campo a la IA, mientras que el resultado de la operación de la IA afecta al proceso que se controla en tiempo real. Es esencial una sincronización horaria de alta precisión para procesar y evaluar los datos distribuidos procedentes del campo. La tecnología TSN permite esta convergencia de redes con diversas herramientas. Para aprovechar el potencial mencionado, Phoenix Contact presenta un sistema TSN compuesto por un sistema de control con PLCnext Technology y switches gestionados. Profinet se utiliza como protocolo en tiempo real. Los switches gestionados ahora también están disponibles en versiones con conexión de fibra de vidrio.

Todos los equipos admiten funciones TSN como calidad de servicio, Pre-Emption, sincronización horaria precisa con PTP y comunicación síncrona. Esto permite aprovechar las ventajas de TSN en el entorno Profinet sin tener que cambiar la vista de la aplicación. Los equipos Profinet existentes también pueden utilizarse sin cambios.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas